LMC 301

Controlador para controlar com segurança os sistemas de lubrificação pequenos, grandes ou de vários tipos de sistemas

LMC301, modelo 86500/86501
LMC301, modelo 86500/86501
Graxa lubrificante de linha simples
Layout de sistema de um sistema de lubrificação de linha única com unidade de controle LMC301

O LMC 301 é dispositivo de controle e monitoramento compacto e expansível modularmente. O dispositivo é equipado com um display LCD e 6 teclas funcionais para programação, configuração de parâmetros e sinalização. O usuário é orientado pelo menu de configuração. Além disso, há disponível um software para PC simples de usar para o ajuste de parâmetros e diagnóstico.

Características e benefícios:

  • Programas de lubrificação integrados e flexíveis
  • Utilizável para sistemas de lubrificação de linha simples, de linha dupla e progressiva
  • Dispositivo básico com dez entradas digitais, das quais duas podem ser usadas analogamente, e oito saídas
  • Podem ser adicionados até sete módulos de extensão, de forma que cada módulo possui 10 E 8 A exatamente como o dispositivo básico.
  • Podem ser controladas e monitoradas três bombas de lubrificação, cada qual proporcionando até três circuitos de lubrificação
  • Os módulos individuais são conectados por uma interface de barramento
SKF logo