ST-102

SKF ST-102
SKF ST-102
O ST-102 foi projetado para o controle e monitoramento de sistemas de lubrificação em veículos de 12 ou 24 V.
O ST-102 é um centro de controle de lubrificação de um canal. Ele é compatível com os sistemas de lubrificação SKF MonoFlex e SKF DuoFlex. Todas as configurações de lubrificação podem ser definidas em campo pelo usuário.

Principais aplicações:
Controle de sistemas de lubrificação com:
  • Bomba pneumática SKF 40PGAS
  • Bomba elétrica SKF Minilube

Características técnicas:
  • Canais de lubrificação: 1
  • Temperatura operacional: de –40 a +80 °C
  • Faixa de tensão operacional: 12/24 V CC
  • Gabinete: 26 x 60 x 160 mm (l x a x p), gabinete em plástico
  • Nível de proteção: IP40
  • Interfaces: interface de usuário com 1 botão e 3 LEDS

Documentos relacionados

SKF logo