ST-1240-GRAPH-4

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH-4
SKF ST-1240-GRAPH-4 é um centro de controle de lubrificação de quatro canais. Compatível com qualquer combinação dos sistemas de lubrificação SKF MonoFlex e SKF ProFlex.

Os canais de lubrificação podem ser zonas, separadas por válvulas de fechamento ou sistemas de lubrificação completos com dois centros de bombeamento e lubrificantes separados. A configuração pode ser definida no campo pela interface do usuário. Pressostatos, transmissores de pressão ou detectores de pistão podem ser usados em todos os canais. A interface de usuário inclui uma tela de toque alfanumérica. O SKF ST-1240-GRAPH-4 também é compatível com pulverização de graxa com monitoramento do ar em dois dos quatro canais.

Características técnicas:
  • Canais de lubrificação: 4
  • Temperatura operacional: de 0 a +50 °C
  • Faixa de tensão operacional: de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
  • Gabinete: 380 x 300 x 210 mm (l x a x p), RAL 7035 pintado
  • Nível de proteção: IP65
  • Interfaces: Display alfanumérico sensível ao toque e porta RS-422 Modbus
SKF logo