SKF ST-1240-GRAPH-COMO

SKF ST-1240-GRAPH-COMO
SKF ST-1240-GRAPH-COMO
SKF ST-1240-GRAPH-COMO é um centro de controle de lubrificação de dois canais. Aceita qualquer combinação de sistemas de lubrificação SKF MonoFlex, SKF DuoFlex e SKF ProFlex. Além do controle de lubrificação, funções de monitoramento de condições também podem ser integradas ao centro.

Os canais de lubrificação podem ser zonas, separadas por válvulas de fechamento, ou sistemas de lubrificação completos com centros de bombeamento e lubrificantes separados. A configuração pode ser definida no campo pela interface do usuário. Pressostatos, transmissores de pressão ou detectores de pistão podem ser usados em ambos os canais. A interface de usuário inclui uma tela de toque alfanumérica.

Características técnicas:
  • Canais de lubrificação: 2
  • Temperatura operacional: de 0 a 50 °C
  • Faixa de tensão operacional: de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
  • Gabinete: 380 x 300 x 210 mm (l x a x p), RAL 7035 pintado
  • Nível de proteção: IP65
  • Interfaces: Display alfanumérico sensível ao toque e porta RS-422 Modbus
  • Os monitores SKF Doser podem ser conectados ao SKF ST-1240-GRAPH-COMO


Características especiais:
  • Troca automática da bomba (Dualset)
  • Pulverização de graxa com monitoramento de ar


Características do monitoramento de condições:

Até dez unidades CMPT CTU podem ser interligadas com o centro de controle de lubrificação SKF ST-1240-GRAPH-COMO.
O centro de lubrificação é usado para processar resultados de medições de CTUs:

  • Exibição da temperatura
  • Exibição de um ou mais sinais de vibração processados
  • Configuração dos limites de alarmes para os parâmetros medidos
  • Alarmes (visuais e relés)
  • Exibir tendências de vibração e temperatura
SKF logo