ST-1240-GRAPH

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH é um centro de controle de lubrificação de dois canais. Aceita qualquer combinação de sistemas de lubrificação SKF MonoFlex, SKF DuoFlex e SKF ProFlex.

Os canais de lubrificação podem ser zonas, separadas por válvulas de corte, ou sistemas de lubrificação completos com centros de bombeamento e lubrificantes separados. A configuração pode ser definida no campo pela interface do usuário. Pressostatos, transmissores de pressão ou detectores de pistão podem ser usados em ambos os canais. A interface de usuário inclui uma tela de toque alfanumérica.

Características técnicas:
  • Canais de lubrificação: 2
  • Temperatura operacional: De 0 a +50 °C
  • Faixa de tensão operacional: de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
  • Gabinete: 380 x 300 x 210 mm (l x a x p), RAL 7035 pintado
  • Nível de proteção: IP65
  • Interfaces: Display alfanumérico sensível ao toque e porta RS-422 Modbus
  • Compatível com: Software de controle do SKF Online 1440
  • Os monitores SKF Doser podem ser conectados ao SKF ST-1240-GRAPH


Características especiais:
  • Troca automática da bomba (Dualset)
  • Pulverização de graxa com monitoramento de ar
SKF logo