ST-1440

SKF ST-1440
SKF ST-1440
O SKF ST-1440 é um centro de controle de lubrificação modular de 1 a 14 canais. Aceita qualquer combinação de sistemas de lubrificação SKF MonoFlex, SKF DuoFlex e SKF ProFlex.

Os canais de lubrificação podem ser zonas, separadas por válvulas de corte, ou sistemas de lubrificação completos com centros de bombeamento e lubrificantes separados.

O sistema de lubrificação pode ser expandido mais tarde com a instalação de novos módulos de canais. A configuração pode ser definida no campo pelo usuário. Pressostatos, transmissores de pressão ou detectores de pistão podem ser usados em todos os canais. A interface de usuário inclui um teclado alfanumérico e uma tela.

Características técnicas:
  • Canais de lubrificação: máx. 14
  • Temperatura operacional: De 0 a +60 °C
  • Faixa de tensão operacional: de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
  • Gabinete: 600 x 600 x 210 mm (l x a x p), RAL 7035 pintado
  • Nível de proteção: IP65
  • Interfaces: Teclado alfanumérico e tela, porta RS-422 Modbus
  • Compatível com: Software de controle do SKF Online 1440
  • Os monitores SKF Doser podem ser conectados ao SKF ST-1440

Características especiais:
  • Troca automática da bomba (Dualset)
  • Pulverização de graxa com monitoramento de ar
SKF logo