Unidades de controle e software

Unidades de controle em sistemas de lubrificação perda total , como sistemas de lubrificação linha única, progressivos ou linha dupla :

  • Acionam a rotina de lubrificação
  • Regulam a duração do tempo ocioso entre duas rotinas de lubrificação
  • avaliam parâmetros do sistema, tais como:
    • pressão e
    • quantidade
    • nível de lubrificante
    • número de ciclos (monitoramento)

Caso ocorra uma falha, um ou mais sinais de saída ou indicadores estão disponíveis para ajudar o operador da máquina a tomar a providência apropriada em relação à máquina ou sistema. Isso protege a máquina ou sistema contra danos graves.

Em sistemas por lubrificação circulante, a unidade de controle da máquina normalmente assume o controle do sistema de lubrificação centralizada. Há dispositivos disponíveis para analisar os dados dos sensores do sistema. Em operação normal ou defeituosa do sistema de lubrificação centralizada, esses dispositivos disponibilizam os sinais de saída para análise adicional.

Pacotes de software de monitoramento e controle remoto estão disponíveis para ambos os sistemas de lubrificação.
SKF logo