Software SKF Flowline

Software SKF Flowline
Software SKF Flowline
O SKF Flowline Software é um software para Windows projetado para controlar, monitorar e analisar o sistema de medição de vazão de óleo do monitor SKF Flowline.

Com o software Flowline, o usuário pode monitorar a operação do sistema de medição, identificar componentes do sistema e configurar recursos como limites de alarme de vazão de pontos de lubrificação.

Todos os painéis de lubrificação do sistema são exibidos na interface do usuário. O usuário pode selecionar um painel, um monitor e um medidor de vazão na tela com um clique do
mouse. O software também é usado para configurar o sistema do medidor de vazão. Painéis, monitores e medidores de vazão são organizados e nomeados na tela e os parâmetros podem ser transferidos para os monitores.

O software também inclui um recurso de coleta de tendências de vazão e temperatura. As tendências são salvas em arquivos diários ou semanais. Os arquivos de tendências podem ser exibidos com o software desconectado: SKF Trend View. Ele é incluso no pacote de instalação do software SKF Flowline.

Características técnicas:
  • The maximum number of SKF Flowline monitor flowmeters is 1000
  • Operating system: Windows XP
  • Interface types: Serial and Ethernet

Documentos relacionados

SKF logo