Online 1440

SKF Online 1440
SKF Online 1440
O SKF Online 1440 é um software para Windows projetado para controle, monitoramento e análise dos sistemas de lubrificação SKF MonoFlex, SKF DuoFlex e SKF ProFlex.
O aplicativo pode ser executado em PCs conectados ao centro de controle por cabo direto ou por Ethernet.

O aplicativo tem duas funções principais:
  1. Controle do sistema — on-line
  2. Análise dos dados históricos de lubrificação.
A função on-line permite que o usuário monitore as operações do sistema on-line, iniciando ciclos de lubrificação adicionais, redefinindo alarmes e configurando os parâmetros para o centro e os canais de lubrificação.
A função de dados históricos permite que o usuário leia e analise o histórico de lubrificação: tendências de lubrificação, alarmes, ações do usuário etc.

As configurações do sistema podem ser salvas em um arquivo e podem ser restauradas como valores de parâmetro definidos para o sistema, se necessário.

Características técnicas:
  • O número máximo de centros de controle conectados ao sistema é 20
  • Sistema operacional: Windows XP
  • Tipos de interface: Serial e Ethernet

Centros compatíveis:
  • ST-1240-GRAPH
  • ST-1240-IF
  • ST-1340
  • ST-1440
  • Maxilube

Documentos relacionados

SKF logo