SKF ST-1100s

SKF ST-1100s
SKF ST-1100s
O SKF ST-1100s é um centro de controle para sistemas de lubrificação de correntes. O sistema lubrifica cada elo da corrente de acordo com as configurações do modo automático ou manualmente. O intervalo entre lubrificações pode ser configurado tanto com relação à duração quanto com relação ao número de rotações da corrente. Os pulsos de lubrificação são determinados por meio de um sensor indutivo que reconhece os elos da corrente.

Características técnicas:
  • Canais de lubrificação: 1
  • Temperatura operacional: de –20 a 60 °C
  • Faixa de tensão operacional: 115/230 V CA
  • Invólucro: 200 x 300 x 120 mm (l x a x p), RAL 7035 pintado
  • Nível de proteção: IP65
  • Interface: interface de usuário de 6 dígitos e 3 botões
SKF logo