SKF ST-102P

SKF ST-102P
SKF ST-102P
O ST-102P foi projetado para o controle e monitoramento de sistemas de lubrificação em veículos de 12 ou 24 V.
O ST-102P é um centro de controle de lubrificação de um canal. Ele é compatível com os sistemas de lubrificação SKF MonoFlex e SKF DuoFlex. Todas as configurações de lubrificação podem ser definidas em campo pelo usuário. ST-102P tem invólucro IP 65

Main applications:
Controle de sistemas de lubrificação com:
  • Bomba pneumática SKF 40PGAS
  • Bomba elétrica SKF Minilube

Características técnicas:
  • Canais de lubrificação: 1
  • Temperatura operacional: de –40 a +80 °C
  • Faixa de tensão operacional: 12/24 V CC
  • Gabinete: 67 x 80 x 170 mm (l x a x p), gabinete plástico
  • Nível de proteção: IP65
  • Interface: interface de usuário com 1 botão e 3 leds

Documentos relacionados

SKF logo