SKF ST-1100i

SKF ST-1100i
SKF ST-1100i
O SKF ST-1100i é um centro de controle de lubrificação de um canal. Ele é compatível com os sistemas de lubrificação SKF MonoFlex e SKF DuoFlex.

Todas as configurações de lubrificação podem ser definidas em campo por meio da interface de usuário. Pressostatos ou transmissores de pressão podem ser usados. A interface de usuário é uma tela de três botões e seis dígitos.

Características técnicas:
  • Canais de lubrificação: 1
  • Temperatura operacional: de –20 a 60 °C
  • Faixa de tensão operacional: 115/230 V CA
  • Gabinete: 200 x 300 x 120 mm (l x a x p), RAL 7035 pintado
  • Nível de proteção: IP65
  • Interface: interface de usuário de 6 dígitos e 3 botões

Documentos relacionados

SKF logo