Componentes do sistema de lubrificação

Os sistemas de lubrificação centralizada automática SKF e Lincoln realizam o abastecimento de pontos de lubrificação, individuais ou em grupo, com quantias variáveis de lubrificantes, dosados de maneira exata a partir de um local central. O cuidado tomado durante a instalação, início de operação e manutenção do sistema de lubrificação centralizada ajudará a aumentar a prontidão e a vida útil de suas máquinas.

A SKF oferece uma linha abrangente de alta qualidade em bombas de lubrificação, dispositivos de dosagem, unidades de controle e monitoramento, além de todos os acessórios necessários para sua solução específica de lubrificação. Os componentes individuais são revestidos para proteção contra corrosão (classe de corrosão C5 M) e são combinados com aço inoxidável para obter durabilidade. Os componentes aprovados contra explosão certificados por classe estão disponíveis sob encomenda. As diferenças nos tipos de sistema baseiam-se nos componentes necessários.

Veja de perto a ampla variedade de componentes de sistemas de lubrificação da SKF para conhecer melhor o planejamento, instalação e manutenção do seu sistema de lubrificação centralizada.

Em um sistema de lubrificação:

  • um lubrificante é fornecido (por feed pump)
  • um lubrificante é distribuído na quantidade necessária (por dispositivos de dosagem, como distribuidores, injetores, dosadoresou alimentadores)
  • o sistema de lubrificação é monitorado e controlado (por unidades de monitoramento, pressostatos e chaves de lubrificante, unidades de controle, etc.)
  • Conexões e acessórios completam os componentes de um sistema de lubrificação.
SKF logo