VS*-MD

Dispositivos de dosagem de linha dupla com indicador magnético

VSL2-MD-KF_01
VSL2-MD-KF

Indicado para sistemas de lubrificação de linha dupla, o dispositivo indicador magnético MD está disponível com dispositivos de dosagem VSKH, VSKV, VSG e VSL.
O movimento do pino indicador é transmitido sem contato para a bucha do anel de controle externo por um forte ímã. Revestido com uma cor brilhante, o anel de controle é visível mesmo em baixas condições de iluminação. A saída do dispositivo de dosagem de linha dupla pode ser ajustada com parafusos de dosagem, que estão disponíveis em diversos tamanhos.

Características e vantagens: 

  • Construção de bloco sólido para durabilidade e substituição sem erros
  • Sem vedações de borracha — adequado para uso com contrapressões altas
  • Opera de maneira eficaz em uma ampla faixa de temperaturas
  • Fáceis de monitorar
  • Projeto sem vazamentos
SKF logo