DDC

DDC-234
DDC-234

Dispositivos de dosagem de lubrificante para sistemas de lubrificação automática de linha dupla SKF DuoFlex


Características técnicas:
  • Lubrificante:
    óleos com viscosidade de funcionamento ≥ 50 mm²/s
    graxas até grau NLGI 3
  • Número de saídas: 1 - 8
  • Deslocamento: de 0,09 a 10 cm³/ciclo
  • Pressão: até 400 bar
  • Temperatura operacional: de –25 a 80 °C


Características especiais:
  • versão em bloco
  • vários tamanhos (ajustáveis continuamente) disponíveis
SKF logo