Distribuidores de linha dupla

Distribuidores de lubrificante para sistemas de lubrificação centralizada de linha dupla SKF DuoFlex


Princípio de funcionamento:

Diferentemente dos sistemas de linha simples ou progressivos, os sistemas de linha dupla são projetados com duas linhas de alimentação simultâneas. Uma das linhas principais é pressurizada, enquanto a outra tem a pressão aliviada. Para realizar um ciclo de lubrificação completo, ambas as linhas principais precisam ser alternadamente pressurizadas e aliviadas.

Os distribuidores dosam uma quantidade ajustável de lubrificante por ciclo de lubrificação. Cada ponto de lubrificação possui sua própria saída de distribuidor. O dosador de linha dupla pode servir um número par ou ímpar de pontos de lubrificação.

Modelos

  • Dosadores modulares
  • Dosadores de bloco


Aplicações:
  • Para sistemas de tamanho reduzido
  • até aplicações grandes de múltiplos canais com milhares de pontos de lubrificação em indústrias pesadas


Na tabela, encontram-se detalhes técnicos de distribuidores de linha dupla.
  • Overview

    ProductMaterial housing and designMetering quantity

    steel galvanized
    or stainless steel
    cm³in³
    Block design metering devices
    max. Operating pressure: 400 bar/5800 psi
    VSKH-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKH-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSKV-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKV-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSG-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-0,220-0,13
    VSG-KR-FKMwith FKM seals0-0,220-0,13
    VSG-KR-NPwith piston detector0-0,220-0,13
    VSG-KR-KAwith adapter for limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KSwith limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KD, Dwith fixed metering screw0,55; 1,1;
    1,65; 2,2
    0,04; 0,07;
    0,1; 0,13
    VSL-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-50-0,3
    VSL-KR-FKMwith FKM seals0-50-0,3
    VSL-KR-NPwith piston detector0-50-0,3
    VSL-KR-KAwith adapter for limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KSwith limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KD, Dwith fixed metering screw1,25; 2,5;
    3,75; 5
    0,07; 0,15;
    0,23; 0,3
    Modular design metering devices
    Max. operating pressure 250 bar/3600 psi
    SGAwith indicator pin,
    adjustable output
    0,15-9,70,009-0,6
    SGwith indicator pin,
    adjustable output
    4,7-1960,3-12
  • Related downloads
  • Applications
SKF logo