SG/SGA

Dispositivos de dosagem de linha dupla

dispositivo de dosagem de linha dupla SGA
dispositivo de dosagem de linha dupla SGA

Desenvolvidos para uso em sistemas de lubrificação de linha dupla, os dispositivos de dosagem SGA e SG apresentam um projeto modular com chapa-base separada que torna a modificação do sistema simples. Feitos de aço carbono revestido de zinco ou de aço inoxidável, esses dispositivos de dosagem são instalados em chapas base BPSG de alumínio ou aço inoxidável. Disponíveis em seis tamanhos básicos, os dispositivos de dosagem SGA e SG satisfazem necessidades da indústria que variam de juntas pequenas a grandes rolamentos de rolos.

Características e benefícios:

  • Versáteis e duráveis
  • Unidades modulares proporcionam manutenção e modificação do sistema fáceis e sem um trabalho de tubulação custoso
  • Fabricado em aço carbono zincado ou em aço inoxidável AISI-316 L para resistir à corrosão
  • Apropriado para lubrificantes até NLGI 2
SKF logo