SMG

Sistema SKF DuoFlex SMG-Doser
Sistema SKF DuoFlex SMG-Doser
SKF DuoFlex SMG-Doser
SKF DuoFlex SMG-Doser
Dispositivos de dosagem de lubrificante para sistemas de lubrificação automática de linha dupla SKF DuoFlex

Tipo dosador em bloco. Os dosadores são feitos de aço carbono e revestidos com zinco. As aplicações típicas são aplicações em veículos pesados.

Características técnicas:
  • Lubrificante: Graxas até o grau NLGI 2
  • Saídas dos grupos dosadores: 1 - 8
  • Dosagens: 0,13 - 1,32 g
  • Pressão operacional: máx. 200 bar 
  • Temperatura operacional: de –35 a 80 °C
SKF logo