VSG

Dispositivos de dosagem de linha dupla

VSG 4-KR
VSG 4-KR

Os dispositivos de dosagem VSG em aço galvanizado durável foram desenvolvidos para sistemas de linha dupla com pressões de até 400 bar (5 800 psi).
Esses dispositivos de dosagem estão disponíveis com até oito saídas, e cada par de saídas é equipado com um pino indicador para monitoramento visual. Além disso, os dispositivos de dosagem VSG estão disponíveis com chaves de proximidade de baixo desgaste, ou com detectores de pistão, para monitoramento elétrico (exceto a versão VSG-D).
Recursos adicionais incluem material resistente à ferrugem ou resistente a ácidos e ferrugem.

Características e benefícios: 

  • Fácil interligação entre portas com rosca externa para combinar
  • Construção de bloco sólido para durabilidade e substituição sem erros
  • Opera de maneira eficaz em uma ampla faixa de temperaturas

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo