VSKH / VSKV

Dispositivos de dosagem de linha dupla

VSKV-5
VSKV-5

Os dispositivos de dosagem VSK em aço galvanizado durável foram desenvolvidos para sistemas de linha dupla com pressões de até 400 bar (5 800 psi).
Esses dispositivos de dosagem estão disponíveis com até oito saídas, e cada par de saídas é equipado com um pino indicador para monitoramento visual. Além disso, os dispositivos de dosagem VSK estão disponíveis com chaves de proximidade de baixo desgaste, ou com detectores de pistão, para monitoramento elétrico (exceto versão VSK..-D). Recursos adicionais incluem material resistente à ferrugem ou resistente a ácidos e ferrugem.

Características e vantagens: 

  • Construção de bloco sólido para durabilidade e substituição sem erros
  • Opera de maneira eficaz em uma ampla faixa de temperaturas
  • Fáceis de monitorar
  • Disponíveis com saídas VSKH horizontais ou saídas VSKV verticais para condições de instalação limitadas

Configure the product according your needs, download the CAD file

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo