Limitadores de vazão

Dispositivos limitadores de vazão

A vazão de óleo do tubo principal deve ser dividida entre vazões simultâneas individuais de óleo, sendo que essas devem ser limitadas o quanto for necessário e mantidas constantes.

O fluxo de óleo gerado é independente da pressão do sistema e também praticamente independente da viscosidade. O fluxo de óleo do dispositivo limitador de vazão pode ser determinado gradualmente através de bocais de encaixe intercambiáveis. Isso também permite ajustes adicionais (por exemplo, durante uma conversão do sistema). O fluxo de óleo pode ser monitorado com simplicidade e segurança através de um transmissor de sinal.

Em sistemas de êmbolo progressivo para óleo, os dispositivos limitadores de vazão podem substituir o dispositivo de dosagem principal.

Aplicações:
  • sistemas de lubrificação por óleo circulante
  • máquinas de fabricação de papel ou outras máquinas pesadas
Na tabela encontram-se detalhes técnicos de limitadores de vazão.
SKF logo