SP/SMB10

SP/SMB10
SP/SMB10
SP/SMB10 com placa de base
SP/SMB10 com placa de base
Limitador de vazão para sistemas de lubrificação por circulação de óleo SKF CircOil

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Vazão nominal em volume: passo a passo de 0,21 a 8,15 l/min
  • Pressão: mín. 7 bar/máx. 50 bar
  • Viscosidade operacional: de 20 a 600 mm²/s
  • Temperatura operacional: de 0 a 70 °C

Características especiais:
  • CE marca de conformidade
  • ATEX: Zona 1 e Zona 21

Documentos relacionados

SKF logo