SP/SMB6

SP/SMB6
SP/SMB6
Limitador de vazão para sistemas de lubrificação por circulação de óleo SKF CircOil

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Vazão nominal em volume: passo a passo de 25 a 132 l/min
  • Pressão: mín. 5 bar/máx. 200 bar
  • Viscosidade operacional: de 20 a 600 mm²/s
  • Temperatura operacional: de 0 a 100 °C

Características opcionais:
  • Transmissor de sinal
  • Chave de proximidade


Características especiais:

  • CE marca de conformidade
  • ATEX: nível de proteção de acordo com Diretriz Ex 94/9/EC: II 3 cII CT6

Documentos relacionados

SKF logo