SP/SMB8

SP/SMB8 com transmissor de sinal
SP/SMB8 com transmissor de sinal
Limitador de vazão para sistemas de lubrificação por circulação de óleo SKF CircOil

Características técnicas:

  • Lubrificante: óleo
  • Vazão nominal em volume: passo a passo de 0,09 a 8,18 l/min
  • Pressão: mín. 5 bar/máx. 200 bar
  • Viscosidade operacional: de 20 a 600 mm²/s
  • Temperatura operacional: De 0 a +100 °C

Características opcionais:
  • Transmissor de sinal
  • Chave de proximidade


Características especiais:

  • CE marca de conformidade
  • ATEX: zona 1 e zona 21

Documentos relacionados

SKF logo