SP/SMB9

SP/SMB9

SP/SMB9 com placa de montagem
Limitador de vazão para sistemas de lubrificação por circulação de óleo SKF CircOil
Características técnicas:
Características especiais:
Características técnicas:
- Lubrificante: óleo
-
Vazão nominal em volume: passo a passo de 0,09 a 8,18 l/min
-
Pressão: mín. 6 bar/máx. 50 bar
-
Viscosidade operacional: de 20 a 600 mm²/s
- Temperatura operacional: de 0 a 70 °C
Características especiais:
- ATEX
Documentos relacionados
- Folheto de produto: 1-3002-EN (216 KB)