Monitor Flowline FL15

Monitor SKF Flowline  FL15
Monitor SKF Flowline FL15
Medidor de vazão de óleo digital tipo turbina para controlar e medir as taxas de vazão de lubrificantes em sistemas de lubrificação por óleo circulante.
Pode ter várias opções de alarme de vazão. Os monitores Flowline incluem um barramento de campo para interagir com o sistema de controle do cliente e com o software SKF Flowline.

Características técnicas:
  • Faixa de vazão: de 0,05 a 15 l/min com o óleo 220 cSt
  • Número de medidores de vazão: 2, 4, 6, 8 e 10
  • Fonte de alimentação: 24 V CA/CC
  • Consumo de energia: máx. 5 W
  • Temperatura operacional máxima: 70 °C

Características especiais

  • Relé do alarme: Quadro de relé extra com 11 relés
  • Barramento serial: CAN
  • Painéis de medidores de vazão com termoplástico.

Documentos relacionados

SKF logo