Medidores de vazão

O fluxo de óleo para cada ponto de lubrificação é medido e ajustado por medidores de vazão. Os princípios de medição são medidores de vazão de orifício variável (boia e cone), turbina ou engrenagem.

Os medidores de vazão são inseridos principalmente nos sistemas de lubrificação por óleo circulante de máquinas de fabricação de papel e outras máquinas pesadas. Os medidores de vazão são confiáveis, flexíveis e de fácil manutenção. Os medidores de vazão dividem o fluxo de óleo do tubo principal para os pontos de lubrificação e fecham os tubos individuais se necessário.

O fluxo de óleo é monitorado através de uma combinação de controles elétricos e visuais.

Aplicações:
  • sistemas de lubrificação por óleo circulante
  • máquinas de fabricação de papel ou outras máquinas pesadas

Na tabela, encontram-se detalhes técnicos de medidores de vazão.

SKF logo