Safeflow SF05/10/15

SKF Safeflow SF05/10/15
SKF Safeflow SF05/10/15
Medidor de vazão de óleo tipo boia e cone para controlar e medir as taxas de vazão de lubrificantes em sistemas de lubrificação por óleo circulante.

Os medidores de vazão de óleo SKF Safeflow podem ser interligados (de até 10 unidades de largura) para reduzir as tubulações e simplificar a instalação.
A base é feita de alumínio durável e o tubo de vazão é feito de vidro; portanto, altas temperaturas e o uso de óleos minerais e sintéticos não devem apresentar problemas.

Características técnicas:
  • Faixa de vazão 220 cSt:
    SF05A: de 0,04 a 0,35 l/min
    SF10A: de 0,1 a 1,7 l/min
    SF15A: de 0,2 a 4,4 l/min
  • Viscosidade operacional: 32-1.000
  • Número de medidores de vazão: 1,2,4,6,8 e 10
  • Temperatura operacional máxima: 70 °C

Características especiais

  • Alarmes elétricos: comum ou individual
  • Painéis de medidores de vazão com termoplástico.
SKF logo