Safeflow SF20

SKF Safeflow SF20
SKF Safeflow SF20

Medidor de vazão de óleo tipo boia e cone para controlar e medir as taxas de vazão de lubrificantes em sistemas de lubrificação por óleo circulante. Os medidores de vazão de óleo SKF Safeflow podem ser interligados (de até 6 unidades de largura) para reduzir as tubulações e simplificar a instalação. A base é feita de alumínio durável e o tubo de vazão é feito de vidro; portanto, altas temperaturas e o uso de óleos minerais e sintéticos não devem apresentar problemas.


Características técnicas:

  • Faixa de vazão: 0,6 a 10,6 l/min com 220 cSt
  • Viscosidade operacional: 32-1.000
  • Número de medidores de vazão: 1, 2, 4 e 6
  • Temperatura operacional máxima: 70 °C

Características especiais

  • Alarmes elétricos: comum ou individual
  • Painéis de medidores de vazão com termoplástico.
SKF logo