SKF Safeflow SF30

SKF Safeflow SF30
Medidor de vazão de óleo tipo boia e cone para controlar e medir as taxas de vazão de lubrificantes em sistemas de lubrificação por óleo circulante.
A base é feita de alumínio durável e o tubo de vazão é feito de vidro; portanto, altas temperaturas e o uso de óleos minerais e sintéticos não devem apresentar problemas.
Características técnicas:
A base é feita de alumínio durável e o tubo de vazão é feito de vidro; portanto, altas temperaturas e o uso de óleos minerais e sintéticos não devem apresentar problemas.
Características técnicas:
- Faixa de vazão: 2,5 a 44 l/min com 220 cSt
- Viscosidade operacional: 32-1000
- Número de medidores de vazão: 1
- Temperatura operacional máxima: 70 °C
Características especiais
-
Alarmes elétricos: comum ou individual
-
Painéis de medidores de vazão com termoplástico.