SMD

SMD 3
SMD 3
SMD em um pinhão de aço inoxidável
SMD em um pinhão de aço inoxidável
Medidor de vazão para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos minerais e óleos sintéticos (exceto poliglicol)
  • Vazão nominal por medidor de vazão:
    SMD 1B: 0,05 - 1 l/min
    SMD 2: 0,1 - 8 l/min
    SMD 3: 4 - 40 l/min
  • Pressão: máx. 16 bar
  • Viscosidade operacional: de 50 a 650 mm²/s
  • Temperatura operacional: de 0 a 70 °C 


Características especiais:

  • CE marca de conformidade
SKF logo