DH.N

DH.N
Unidade de dosagem DH.N
Unidade de dosagem da família de produtos SKF DosaLub

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo com uma viscosidade de 20 a 2.000 mm²/s ou graxa até o grau NGLI 2
  • Número de saídas: 1 - 6
  • Taxa de alimentação: 0,05 a 3 cm³/curso
  • Pressão de entrada do lubrificante: 70 - 150 bar
  • Pressão de entrada do ar: 4 - 8 bar
  • Temperatura operacional: de 15 a 40 °C

Características especiais:
A unidade de dosagem DH.N foi projetada para atender aos requisitos de montagem industrial e linhas de montagem para depósito, injeção e abastecimento de lubrificante.


Documentos relacionados

SKF logo