MDU de microdosagem

Sistema de microdosagem
Sistema de microdosagem
Sistema de medição para lubrificação sem ar de eixos de alta velocidade

O sistema vem com uma unidade de dosagem e um reservatório de lubrificante separado.

Características técnicas:

Unidade de dosagem:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade operacional: de 2 a 200 mm²/s
  • Número de saídas de lubrificante: 4, ajustáveis individualmente
  • Vazão volumétrica de óleo por saída: de 0,5 a 5 mm³/min
  • Tensão operacional da unidade de controle: 24 VCC
  • Temperatura operacional: de 10 a 50 °C

Reservatório de lubrificante:

  • Capacidade do reservatório: 1, 2 e 3 l
  • Monitoramento de nível máximo em reservatório: 24 V CC
  • Geração de pressão de escorva usando ar de suprimento
  • Pressão no reservatório: ≥ 4 bar

Características especiais:
  • Não consome ar para o transporte de óleo, o que resulta em:
    - não há consumo de ar comprimido
    - redução de custos
    - não há necessidade de instalar linhas de ar comprimido
    - a camada de óleo do rolamento não é deslocada pelo ar
    - sem introdução de contaminações (partículas, umidade etc.)
    - redução considerável de ruídos
  • As linhas capilares podem levar diretamente à área de superfície de rolagem dos rolamentos 
  • CE marca de conformidade

SKF logo