RDI

RDI
Unidade de dosagem RDI
Unidade de dosagem da família de produtos SKF DosaLub

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa até o grau NLGI 2
  • Número de saídas: 1 - 5
  • Taxa de alimentação: de 0,01 a 0,03 cm³/curso
  • Pressão do lubrificante: 2 bar
  • Pressão de entrada do ar: 5 - 8 bar
  • Temperatura operacional: de 15 a 40 °C

Documentos relacionados

SKF logo