RT

RT
RT
O bocal rotatório foi projetado para lubrificar igualmente a superfície interna de um cilindro durante o processo de montagem. Um sistema de lubrificação centralizada mede e distribui o lubrificante, graxa ou óleo, que, por sua vez, é projetado por força centrífuga diretamente na superfície interna do cilindro.

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo com uma viscosidade máxima de 1.500 mm²/s ou graxa até o grau NLGI 2
  • Temperatura operacional: de 0 a 45 °C

Características especiais:
  • Lubrificante projetado por força centrífuga
  • Apropriado para aplicações com diâmetro interno maior que 25 mm e comprimentos maiores que 100 mm


Documentos relacionados

SKF logo