TH3

TH3
TH3
Unidade de dosagem TH3 da família de produtos SKF DosaLub para óleo ou graxa até o grau NGLI 2 de 20 a 600 cm3 por curso

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa até grau NLGI 2
  • Número de saídas: 1
  • Taxa de alimentação: de 20 a 600 cm³/curso
  • Pressão de entrada do lubrificante: de 20 a 200 bar
  • Temperatura operacional: de 15 a 40 °C

Características especiais:
  • Medição volumétrica independente de qualquer alteração na temperatura ou viscosidade do lubrificante
  • Possibilidade de monitorar eletricamente o ciclo de medição com chaves de proximidade com indução magnética
  • A unidade pode ser abastecida de lubrificante de várias fontes (bomba de barril, rede de distribuição, etc.)


Documentos relacionados

SKF logo