242

242-02.00
242-02.00
242-056.00
242-056.00
242-142.00
242-142.00
Distribuidores de válvulas de medição para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Número de saídas: 1 - 14
  • Faixa de saída:
    tipo A: 0 - 10 cm³/min
    tipo B: 10 - 1.000 cm³/min
    tipo C: 10 - 2.000 cm³/min
  • Pressão: 10 bar
  • Viscosidade operacional: de 10 a 1.000 mm²/s
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C

Documentos relacionados

SKF logo