GD

GD65
GD65
Peça de conexão com restritor para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Características técnicas:

  • Lubrificante: óleo
  • Número de saídas: 1
  • Vazão volumétrica por ponto de lubrificação: alguns cm³ até vários l/min
  • Pressão: 2 - 20 bar

Documentos relacionados

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo