Distribuidores de válvulas de medição

Os distribuidores de válvulas de dosagem são resistores hidráulicos. Os seguintes fatores afetam a quantidade dosada:
  • Pressão da bomba
  • Viscosidade operacional do óleo
  • Geometria do sistema de lubrificação centralizada
  • Seções transversais da linha
  • Contrapressões na direção do fluxo do distribuidor de válvulas dosadoras

Os sistemas de válvulas de dosagem costumam ser operados por bombas de pistão que distribuem todo o volume da bomba pelo sistema a cada curso de entrega. Para que o aporte do lubrificante seja feito conforme desejado, é necessário que a resistência hidráulica das válvulas de medição seja maior que as perdas de pressão na tubulação.

Válvulas de medição hidráulicas estão disponíveis em vários modelos conforme a respectiva quantidade e viscosidade:
  • como uma fresta anular fina
  • como uma seção transversal retangular helicoidal
  • como uma junta sinterizada ou de feltro

Além de válvulas de dosagem não ajustáveis, existem distribuidores de válvulas de dosagem ajustáveis que permitem regular individualmente a vazão. Os distribuidores de válvulas de medição são utilizados em sistemas de lubrificação por perda total e sistemas de lubrificação circulante.

Na tabela, encontram-se detalhes técnicos de distribuidores de válvulas de medição.
SKF logo