VD

VD2-102
VD2-102
VD4-099
VD4-099
Restritores com rosca para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Número de saídas: 1
  • Vazão volumétrica por ponto de lubrificação: de 0,2 a 230 cm³/min
  • Pressão: 2 - 20 bar 


Características especiais:
  • os tipos A e D podem ser combinados e ajustados à tubulação
  • os tipos B e C podem ser parafusados diretamente nas portas dos pontos de lubrificação individuais.

Documentos relacionados

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo