161-300-313/-315

161-300-313
161-300-313
Válvulas de mistura sem unidade de dosagem integrada para sistemas de lubrificação SKF óleo + ar

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Conexão da linha de ar:
    161-300-313: G 1/2
    161-300-315: G1 
  • Número de saídas: 1


Características especiais:
  • a ser inserido diretamente na linha de ar comprimido o mais perto possível da carga

Documentos relacionados

SKF logo