161-300-338 / -339

161-300-339
161-300-339
Válvulas de mistura com unidade de dosagem integrada para sistemas de lubrificação SKF óleo + ar

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Conexão da linha de ar:
    161-300-338: G 1/2
    161-300-339: G1 
  • Número de saídas: 1 
  • Quantidade de óleo: 0,03; 0,06 ou 0,10 cm³ 


Características especiais:
  • A quantidade de óleo desejada pode ser selecionada com pinos graxeiros de dosagem intercambiáveis
  • Óleo de pré-filtragem com pureza de 10 μm

Documentos relacionados

SKF logo