MV20x-20

MV204-20
MV204-20
Válvulas de mistura com unidade de dosagem integrada para sistemas de lubrificação SKF ar + óleo

Características técnicas:

  • Lubrificante: óleo
  • Número de saídas: 1 - 8
  • Furos de medição: 0,01; 0,02; 0,03; 0,06; 0,10 ou 0,16 cm³ por saída (selecionável)
  • Pressão:
    ar: de 3 a 10 bar
    óleo: de 17 a 40 bar
  • Temperatura operacional: de 5 a 80 °C

Características especiais:
  • nenhum

Documentos relacionados

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo