MV3x

MV32
MV32
Válvulas de mistura sem unidade de dosagem integrada para sistemas de lubrificação SKF óleo + ar

Características técnicas:

  • Lubrificante: óleo em uma base de petróleo ou sintética compatível com elastômeros de borracha nitrílica (NBR), plásticos, cobre e ligas de cobre
  • Número de saídas: 2 - 8
  • Medição externa: 0,003 - 0,2 cm³
  • Pressão do óleo: 5 bar
  • Viscosidade operacional: até 3.000 mm²/s
  • Meio operacional:
    – Ar comprimido: máx: 10 bar
    - Entrega a 10 bar: 172 l/min

Características especiais:
  • nenhuma

Documentos relacionados

SKF logo