MV50x

MV504-0
MV504-0
Válvulas de mistura com unidade de dosagem integrada para sistemas de lubrificação SKF óleo + ar

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Número de saídas: 2 - 6
  • Furos de medição: 0,002; 0,006 cm³ por saída
  • Pressão:
    ar: de 3 a 10 bar
    óleo: de 25 a 40 bar
  • Viscosidade operacional: de 40 a 200 mm²/s
  • Temperatura operacional: de 5 a 80 °C

Características especiais:
  • nenhuma

Documentos relacionados

SKF logo