Dispositivos de dosagem de bloco

Sistema de lubrificação progressiva SKF
No caso de dispositivos de dosagem de bloco para sistemas de lubrificação progressiva, todos os pistões de dosagem, portas de entrada e saída e válvulas de retenção são acondicionados em um invólucro de aço.

Aplicações:
  • máquinas de trabalho com metal
  • veículos comerciais
  • sistemas de produção na indústria automotiva
  • máquinas de empacotamento
  • máquinas de impressão
ProdutoQuantidade dosadaPressão operacional

cm³/cursoin³/cursobarpsi

SSVM0,070,0042002.900
SSVD0,08-1,800,001-0,113505.075
SSVDL
0,08-1,80
0.001-0.113505.075
SPVS0,16-0,320.010-0.021001450
SSV0,20,013505.075
SSVL
0,2
0,013505.075
VPB0,20,013004.350


SKF logo