PBA

PBA
PBA
Dispositivo de dosagem de lubrificante controlado hidraulicamente para sistemas de lubrificação automática progressiva

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade operacional: > 12 mm²/s
  • Número de saídas: 6 ou 8 (dependendo do tipo de motor em uso)
  • Vazão volumétrica por saída: 0,35 ml/ciclo
  • Pressão: máx. 200 bar
  • Temperatura operacional: de –15 a 110 °C

Características especiais:
  • Certificado pela Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement N°. DAA-GL-026-2010)
SKF logo