SPVS

Saídas básicas SPVS 2
Saídas básicas SPVS 2
Saídas básicas SPVS 4
Saídas básicas SPVS 4
Dispositivos de dosagem de bloco para sistemas de lubrificação automática progressiva

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa
  • Número de saídas: 2 - 4
  • Vazão volumétrica de entrada: 45 cm³/min
  • Deslocamento por saída: 0,16 ou 0,32 cm³/curso
  • Pressão: máx. 100 bar

Características opcionais:
  • Monitoramento: Elétricas
SKF logo