Alimentadores progressivos

Alimentadores de lubrificante para sistemas de lubrificação centralizada progressiva SKF ProFlex

Princípio de funcionamento:

  • Os alimentadores progressivos distribuem o lubrificante que recebem aos pontos de lubrificação um após outro em quantidades relativas às taxas de medição individuais de cada seção.
  • Cada saída do alimentador pode fornecer lubrificante a apenas um ponto de lubrificação.
  • Se a demanda por lubrificante é alta em um ponto de lubrificação, várias portas de saída podem ser combinadas em uma.
  • Graças à maneira como o alimentador funciona, é possível monitorar a operação dos sistemas através do monitoramento de um pistão do alimentador com a ajuda de indicador de ciclo (visual) ou de um detector de pistão (elétrico ou eletrônico).
Todos os modelos funcionam de acordo com o mesmo princípio básico. O tipo selecionado dependerá de:
  • condições operacionais
  • condições de instalação
  • necessidades comerciais
  • exigências técnicas do volume de medições de cada porta de saída.
  • reposição ou troca de câmaras alimentadoras individuais

Aplicações:

  • lubrificação de perda total com graxa
  • sistemas de lubrificação por óleo circulante
  • engenharia mecânica e de sistemas
  • setores de estrada e fora da estrada

Na tabela, é possível encontrar detalhes técnicos de alimentadores progressivos.

alimentadores progressivos

SKF logo