Alimentadores modulares

As seções de medição e as portas da tubulação são sempre separadas umas das outras nos alimentadores modulares. Todas as portas da tubulação são montadas em uma chapa base. Os elementos de medição são acoplados à chapa base juntamente com seus acessórios. Elementos de medição em separado podem ser trocados, sem que a chapa base ou as tubulações sejam desmontadas, o que diminui consideravelmente a carga de trabalho durante a manutenção. 

Aplicações
:
  • Máquinas de fabricação de papel
  • Máquinas de abertura de túneis
  • Máquinas de metalurgia (prensas)
  • Engenharia geral

Na tabela, encontram-se detalhes técnicos de alimentadores modulares progressivos.

SKF logo